text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Nalezené produkty
PSS u2 ES 16PT 0V
328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 16 výstupů, přípojka periférií 0 V, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16PT FE
328091
GTIN: 4046548072006
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 16 výstupů, přípojka funkčního uzemnění, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 4 výstupů, polovodič, 2 A, jednopól., zpoždění vypínání, pozitivní spínání, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad.,nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES PSP
328080
GTIN: 4046548071955
PSS u2, elektronický modul, standardní, napájecí zdroj, napájení periférií 24 V DC 8 A, galvanické oddělení, k obnovení napájení a vytvoření skupin potenciálů, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., zpoždění vypínání, pozitivní spínání, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad.,nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
GTIN: 4046548072235
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16PTD 24V
328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 16 výstupů, přípojka periférií 24 V DC 0,5 A, odolný proti zkratu, galvanické oddělení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorekPSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DID
328311
GTIN: 4046548072037
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, monitorování diskrepance, výstupytest.pulzů s 24 V DC 0,25 A, konfigurovatelný, odolný proti zkratu, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 8PTD 24V 0V
328092
GTIN: 4046548074031
PSS u2, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 8 výstupů, přípojka periférií 24 V DC 0,5 A, 8 výstupů, přípojka periférií 0 V, odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, galvanické oddělení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorekPSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
GTIN: 4046548074048
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, 0 V DC s doplňkovým modulem pro rozloženínapětí, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DI
328303
GTIN: 4046548072204
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s doplňkovým modulem pro rozložení napětí, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, polovodič, 2 A, dvoupól., zpoždění vypínání, identifikace přerušení vodičů, spíná 24 V (O0+) a 0 V (O0-), odolný proti zkratu, odolný proti přetížení, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 B 1
328811
GTIN: 4046548072471
PSS u2, příslušenství, patice modulu, pro elektronický modul, 1 zásuvnémísto, šířka 12,6 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DI
328301
GTIN: 4046548072181
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s přídavným modulem pro rozložení napětí, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektronický modul, bezpečnostní, 2 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, zpoždění vypínání konfigurovatelný, ochranné kódování PSS u2 A CE T kdostání pro blok svorek, 2řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DI
328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, 2 rozsahy napětí, -12 - 12 V, -10 - 10 V, s identifikací zkratu, 2 oblasti proudu, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, s identifikací přerušení vodiče, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 16(není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
GTIN: 4046548072242
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 2 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odolný proti přetížení, rozšířená diagnostika, 1-řad., nutný blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktivních zátěží, max. 250 V AC 10 A (AC1), bezpotenciálový, k dostání ochranné kódování PSS u2 A CE T pro blok svorek, 2řad., blok svorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití